1. 製品検索インダクタ(コイル)LQH44PN2R2MPR#

LQH44PN2R2MPR#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

サイズコード4040 (1515) in mm (in inch)、高さ1.8mm max. 低直流抵抗タイプ

<包装コード有り品番一覧>
LQH44PN2R2MPRK LQH44PN2R2MPRL

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 4.0±0.2mm
W寸法 4.0±0.2mm
T寸法 1.65±0.15mm
サイズコード mm 4040
インダクタンス 2.2μH±20%
インダクタンス測定周波数 100kHz
定格電流 (インダクタンス変化に基づく場合) 3300mA
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 2400mA
直流抵抗上限 0.0504Ω
直流抵抗 0.042Ω±20%
使用温度範囲(自己温度上昇含む) -40℃ ~ 125℃
使用温度範囲 (自己温度上昇含まない) -40℃ ~ 85℃
磁気シールドの種類 シールドあり(磁性樹脂)
自己共振周波数 (以上) 55MHz
ブランド Murata
シリーズ名 LQH44PN_PR

Murata Icon X 特記事項

定格上の注意 製品の温度(周囲温度+自己発熱)は、125℃以下になるようにご使用ください。

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
K 330mmエンボステーピング 3500
L 180mmエンボステーピング 1000

質量 (代表値)

1個

0.105g

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード