1. 製品検索インダクタ(コイル)LQH44PN3R3MPR#

LQH44PN3R3MPR#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

サイズコード4040 (1515) in mm (in inch)、高さ1.8mm max. 低直流抵抗タイプ

<包装コード有り品番一覧>
LQH44PN3R3MPRK LQH44PN3R3MPRL
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
L寸法 4.0±0.2mm
W寸法 4.0±0.2mm
T寸法 1.65±0.15mm
サイズコード mm 4040
インダクタンス 3.3μH±20%
インダクタンス測定周波数 100kHz
定格電流 (インダクタンス変化に基づく場合) 2300mA
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 2000mA
直流抵抗上限 0.066Ω
直流抵抗 0.055Ω±20%
使用温度範囲(自己温度上昇含む) -40℃ ~ 125℃
使用温度範囲 (自己温度上昇含まない) -40℃ ~ 85℃
磁気シールドの種類 シールドあり(磁性樹脂)
自己共振周波数 (以上) 40MHz
ブランド Murata
シリーズ名 LQH44PN_PR

Murata Icon X 特記事項

定格上の注意 製品の温度(周囲温度+自己発熱)は、125℃以下になるようにご使用ください。

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
K 330mmエンボステーピング 3500
L 180mmエンボステーピング 1000

質量 (代表値)

1個

0.105g

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード