1. 製品検索インダクタ(コイル)LQH5BPB100MT0#

LQH5BPB100MT0#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

105℃対応品

<包装コード有り品番一覧>
LQH5BPB100MT0K LQH5BPB100MT0L

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 5.0±0.2mm
W寸法 5.0±0.2mm
T寸法 2.0±0.2mm
サイズコード mm 5050
インダクタンス 10μH±20%
インダクタンス測定周波数 100kHz
定格電流 (インダクタンス変化に基づく場合) 2A(Max.) / 2.6A(Typ.)
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 周囲温度85℃ 1.6A(Max.) 2.2A(Typ.)周囲温度105℃ 0.87A(Max.)
直流抵抗上限 0.1272Ω
直流抵抗 0.106Ω±20%
使用温度範囲(自己温度上昇含む) -40℃ ~ 125℃
使用温度範囲 (自己温度上昇含まない) -40℃ ~ 105℃
磁気シールドの種類 シールドあり(磁性樹脂)
自己共振周波数 (以上) 25MHz
ブランド Murata
シリーズ名 LQH5BPB_T0

Murata Icon X 特記事項

定格上の注意 定格電流を印加した際、インダクタンス変化率は公称インダクタンス値±30%以内です。 定格電流を印加した際、製品の自己発熱による温度上昇は40℃以下です。 製品の温度(周囲温度+自己発熱)は125℃以下になるようにお使いください。

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
K 330mmエンボステーピング 3000
L 180mmエンボステーピング 500

質量 (代表値)

1個

0.22g

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード