1. 製品検索インダクタ(コイル)LQH5BPN220M38#

LQH5BPN220M38#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

サイズコード5050 (2020) in mm (in inch)、高さ4.0mm max.

<包装コード有り品番一覧>
LQH5BPN220M38K LQH5BPN220M38L
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
L寸法 4.9±0.2mm
W寸法 4.9±0.2mm
T寸法 4.0
サイズコード mm 5050
インダクタンス 22μH±20%
インダクタンス測定周波数 100kHz
定格電流 (インダクタンス変化に基づく場合) 1600mA
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 1500mA
直流抵抗上限 0.132Ω
直流抵抗 0.11Ω±20%
使用温度範囲(自己温度上昇含む) -40℃ ~ 125℃
使用温度範囲 (自己温度上昇含まない) -40℃ ~ 85℃
磁気シールドの種類 シールドあり(磁性樹脂)
自己共振周波数 (以上) 8MHz
ブランド Murata
シリーズ名 LQH5BPN_38

Murata Icon X 特記事項

定格上の注意 定格電流印加時のインダクタンスは、初期インダクタンスの保証範囲から±30%以内です。 定格電流を印加した際、製品の自己発熱による温度上昇は、40℃以下です。 製品の温度(周囲温度+自己発熱)は125℃以下になるようにご使用ください。

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
K 330mmエンボステーピング 1500
L 180mmエンボステーピング 400

質量 (代表値)

1個

0.35g

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード