1. 製品検索インダクタ(コイル)LQH66SN3R3M03#

LQH66SN3R3M03#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

閉磁路タイプ

<包装コード有り品番一覧>
LQH66SN3R3M03K LQH66SN3R3M03L

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 6.3±0.3mm
W寸法 6.3±0.3mm
T寸法 4.7±0.3mm
サイズコード mm 6363
インダクタンス 3.3μH±20%
インダクタンス測定周波数 1MHz
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 2.6A
直流抵抗上限 0.0308Ω
直流抵抗 0.022Ω±40%
使用温度範囲 (自己温度上昇含まない) -40℃ ~ 80℃
磁気シールドの種類 シールドあり(フェライトコア)
自己共振周波数 (以上) 40MHz
ブランド Murata
シリーズ名 LQH66SN_03

Murata Icon X 特記事項

定格上の注意 定格電流印加時のインダクタンスは、インダクタンス値の±10%以内です。 定格電流を印加した際、製品の自己発熱による温度上昇は40℃以下です。

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
K 330mmエンボステーピング 1500
L 180mmエンボステーピング 350

質量 (代表値)

1個

0.71g

このページをPDFダウンロード