1. 製品検索インダクタ(コイル)LQM18DH6R8M70#

LQM18DH6R8M70#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

直流重畳特性改善タイプ

<包装コード有り品番一覧>
LQM18DH6R8M70B LQM18DH6R8M70L

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,自動車用インフォテインメント / コンフォート機器,自動車用パワートレイン / セーフティ機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

自動車用パワートレイン / セーフティ機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 1.6±0.15mm
W寸法 0.8±0.15mm
T寸法 0.8±0.15mm
サイズコード mm 1608
インダクタンス 6.8μH±20%
インダクタンス測定周波数 1MHz
定格電流 (インダクタンス変化に基づく場合) 120mA
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 330mA(周囲温度125℃)10mA(周囲温度150℃)
直流抵抗上限 0.96Ω
直流抵抗 0.74Ω±0.22Ω
磁気シールドの種類 シールドあり(フェライトコア)
自己共振周波数 (以上) 40MHz
ブランド Murata
使用温度範囲 -55℃ ~ 150℃
シリーズ名 LQM18DH_70

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 1000
L 180mmエンボステーピング 4000

質量 (代表値)

1個

0.005g

Murata Icon X 使用上の注意

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード