1. 製品検索インダクタ(コイル)LQM18PN1R8NC0#

LQM18PN1R8NC0#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

サイズコード1608 (0603) in mm (in inch)、高さ0.55mm max.

<包装コード有り品番一覧>
LQM18PN1R8NC0B LQM18PN1R8NC0L
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
L寸法 1.6±0.15mm
W寸法 0.8±0.15mm
T寸法 0.5±0.05mm
サイズコード mm 1608
インダクタンス 1.8μH±30%
インダクタンス測定周波数 1MHz
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 700mA
直流抵抗上限 0.3Ω
直流抵抗 0.24Ω±25%
磁気シールドの種類 シールドあり(フェライトコア)
自己共振周波数 (以上) 50MHz
ブランド Murata
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
シリーズ名 LQM18PN_C0

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 1000
L 180mmエンボステーピング 4000

質量 (代表値)

1個

0.003g

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード