1. 製品検索インダクタ(コイル)LQM21FN4R7N00#

LQM21FN4R7N00#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

直流重畳特性改善タイプ

  • 最終受注期限:2025/03/31
<包装コード有り品番一覧>
LQM21FN4R7N00B LQM21FN4R7N00K LQM21FN4R7N00L

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 2.0±0.2mm
W寸法 1.25±0.2mm
T寸法 1.25±0.2mm
サイズコード mm 2012
インダクタンス 4.7μH±30%
インダクタンス測定周波数 1MHz
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 80mA
直流抵抗上限 0.39Ω
直流抵抗 0.30Ω±30%
使用温度範囲 (自己温度上昇含まない) -40℃ ~ 85℃
磁気シールドの種類 シールドあり(フェライトコア)
自己共振周波数 (以上) 25MHz
ブランド Murata
シリーズ名 LQM21FN_00

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 1000
K 330mmエンボステーピング 10000
L 180mmエンボステーピング 3000

質量 (代表値)

1個

0.016g

このページをPDFダウンロード

関連製品