1. 製品検索インダクタ(コイル)LQM21NN3R9K10#

LQM21NN3R9K10#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

サイズコード2012 (0805) in mm (in inch)

  • 最終受注期限:2025/03/31
<包装コード有り品番一覧>
LQM21NN3R9K10B LQM21NN3R9K10K LQM21NN3R9K10L
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
L寸法 2.0±0.2mm
W寸法 1.25±0.2mm
T寸法 1.25±0.2mm
サイズコード mm 2012
インダクタンス 3.9μH±10%
インダクタンス測定周波数 10MHz
定格電流 (インダクタンス変化に基づく場合) 30mA
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 30mA
直流抵抗上限 0.89Ω
使用温度範囲 (自己温度上昇含まない) -40℃ ~ 85℃
磁気シールドの種類 シールドあり(フェライトコア)
Q 以上 45
Q 測定周波数 10MHz
自己共振周波数 (以上) 53MHz
ブランド Murata
シリーズ名 LQM21NN_10

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 1000
K 330mmエンボステーピング 10000
L 180mmエンボステーピング 3000

質量 (代表値)

1個

0.014g

このページをPDFダウンロード