1. 製品検索インダクタ(コイル)LQM2HPN1R5MCH#

LQM2HPN1R5MCH#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

良好な直流重畳を有しつつ低背(0.55mm max)を実現

<包装コード有り品番一覧>
LQM2HPN1R5MCHB LQM2HPN1R5MCHK LQM2HPN1R5MCHL

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 2.5±0.2mm
W寸法 2.0±0.2mm
T寸法 0.5±0.05mm
サイズコード mm 2520
インダクタンス 1.5μH±20%
インダクタンス測定周波数 1MHz
定格電流 (インダクタンス変化に基づく場合) 0.6A(Max.) / 0.7A(Typ.)
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 0.95A(Max.) / 1.1A(Typ.)
直流抵抗上限 0.36Ω
直流抵抗 0.285Ω(Typ.)
磁気シールドの種類 シールドあり(フェライトコア)
自己共振周波数 (以上) 40MHz
ブランド Murata
使用温度範囲 -40℃ ~ 85℃
シリーズ名 LQM2HPN_CH

Murata Icon X 特記事項

定格上の注意 定格電流印加時のインダクタンスは、初期インダクタンスの保証範囲から±30%以内です。 定格電流を印加した際、製品の自己発熱による温度上昇は、40℃以下です。 製品の温度(周囲温度+自己発熱)は125℃以下になるようにご使用ください。

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 1000
K 330mmエンボステーピング 10000
L 180mmエンボステーピング 3000

質量 (代表値)

1個

0.014g

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード