1. 製品検索インダクタ(コイル)LQM2HPN1R5MG0#

LQM2HPN1R5MG0#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

サイズコード2520 (1008) in mm (in inch)、高さ1.0mm max.

<包装コード有り品番一覧>
LQM2HPN1R5MG0B LQM2HPN1R5MG0L
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
L寸法 2.5±0.2mm
W寸法 2.0±0.2mm
T寸法 0.9±0.1mm
サイズコード mm 2520
インダクタンス 1.5μH±20%
インダクタンス測定周波数 1MHz
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 1.5A(周囲温度85℃)1.1A(周囲温度125℃)
直流抵抗上限 0.088Ω
直流抵抗 0.070Ω(Typ.)
磁気シールドの種類 シールドあり(フェライトコア)
自己共振周波数 (以上) 50MHz
ブランド Murata
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
シリーズ名 LQM2HPN_G0

Murata Icon X 特記事項

定格上の注意 定格電流を印加した際、製品の自己発熱による温度上昇は40℃以下です。 ※詳細は「定格上の注意」を必ずご確認ください。

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 1000
L 180mmエンボステーピング 3000

質量 (代表値)

1個

0.022g

Murata Icon X 使用上の注意

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード