1. 製品検索インダクタ(コイル)LQM2MPN2R2MEH#

LQM2MPN2R2MEH#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

当社従来2016サイズ品に比べ、良好な直流重畳を有しつつ低背(0.8mm max)を実現

<包装コード有り品番一覧>
LQM2MPN2R2MEHB LQM2MPN2R2MEHL
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
L寸法 2.0±0.2mm
W寸法 1.6±0.2mm
T寸法 0.7±0.1mm
サイズコード mm 2016
インダクタンス 2.2μH±20%
インダクタンス測定周波数 1MHz
定格電流 (インダクタンス変化に基づく場合) 0.7A(Max) / 0.85A(Typ.)
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 1.1A(Max) / 1.45A(Typ.)
直流抵抗上限 0.225Ω
直流抵抗 0.18Ω(Typ.)
磁気シールドの種類 シールドあり(フェライトコア)
自己共振周波数 (以上) 30MHz
ブランド Murata
使用温度範囲 -40℃ ~ 85℃
シリーズ名 LQM2MPN_EH

Murata Icon X 特記事項

定格上の注意 定格電流印加時のインダクタンスは、初期インダクタンスの保証範囲から±30%以内です。 定格電流を印加した際、製品の自己発熱による温度上昇は、40℃以下です。 製品の温度(周囲温度+自己発熱)は125℃以下になるようにご使用ください。

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 1000
L 180mmエンボステーピング 3000

質量 (代表値)

1個

0.01g

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード