1. 製品検索インダクタ(コイル)LQP02HQ24NJ02#

LQP02HQ24NJ02#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

サイズコード0402 (01005) in mm (in inch) , High Q

<包装コード有り品番一覧>
LQP02HQ24NJ02B LQP02HQ24NJ02E LQP02HQ24NJ02L

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 0.4±0.02mm
W寸法 0.2±0.02mm
T寸法 0.3±0.02mm
サイズコード mm 0402
インダクタンス 24nH±5%
インダクタンス測定周波数 500MHz
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 120mA
直流抵抗上限 2.6Ω
使用温度範囲 (自己温度上昇含まない) -55℃ ~ 125℃
磁気シールドの種類 シールドなし
Q 以上 12
Q 測定周波数 500MHz
自己共振周波数 (以上) 2.9GHz
ブランド Murata
シリーズ名 LQP02HQ_02

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 500
E 180mmエンボステーピング(W8P2) 15000
L 180mmエンボステーピング 30000

質量 (代表値)

1個

0.085mg

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード