1. 製品検索インダクタ(コイル)LQP02TQ10NH02#

LQP02TQ10NH02#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

サイズコード0402 (01005) in mm (in inch) , High Q

<包装コード有り品番一覧>
LQP02TQ10NH02B LQP02TQ10NH02D LQP02TQ10NH02L
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
L寸法 0.4±0.02mm
W寸法 0.2±0.02mm
T寸法 0.2±0.02mm
サイズコード mm 0402
インダクタンス 10nH±3%
インダクタンス測定周波数 500MHz
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 170mA
直流抵抗上限 1.7Ω
使用温度範囲 (自己温度上昇含まない) -55℃ ~ 125℃
磁気シールドの種類 シールドなし
Q 以上 10
Q 測定周波数 500MHz
自己共振周波数 (以上) 5.5GHz
ブランド Murata
シリーズ名 LQP02TQ_02

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 500
D 180mm紙テーピング 20000
L 180mmエンボステーピング 40000

質量 (代表値)

1個

0.05mg

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード