1. 製品検索インダクタ(コイル)LQP03HQ2N1W02#

LQP03HQ2N1W02#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

サイズコード0603 (0201) in mm (in inch)、業界最高クラスのQ特性

<包装コード有り品番一覧>
LQP03HQ2N1W02B LQP03HQ2N1W02D LQP03HQ2N1W02J
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
L寸法 0.6±0.03mm
W寸法 0.3±0.03mm
T寸法 0.4±0.02mm
サイズコード mm 0603
インダクタンス 2.1nH±0.05nH
インダクタンス測定周波数 500MHz
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 600mA
直流抵抗上限 0.12Ω
使用温度範囲 (自己温度上昇含まない) -55℃ ~ 125℃
磁気シールドの種類 シールドなし
Q 以上 20
Q 測定周波数 500MHz
自己共振周波数 (以上) 9000MHz
ブランド Murata
シリーズ名 LQP03HQ_02

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 500
D 180mm紙テーピング 15000
J 330mm紙テーピング 50000

質量 (代表値)

1個

0.22mg

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード