1. 製品検索インダクタ(コイル)LQP03HQR24J02#

LQP03HQR24J02#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

サイズコード0603 (0201) in mm (in inch)、業界最高クラスのQ特性

<包装コード有り品番一覧>
LQP03HQR24J02B LQP03HQR24J02D LQP03HQR24J02J

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 0.6±0.03mm
W寸法 0.3±0.03mm
T寸法 0.4±0.02mm
サイズコード mm 0603
インダクタンス 240nH±5%
インダクタンス測定周波数 100MHz
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 70mA
直流抵抗上限 10Ω
使用温度範囲 (自己温度上昇含まない) -55℃ ~ 125℃
磁気シールドの種類 シールドなし
Q 以上 9
Q 測定周波数 100MHz
自己共振周波数 (以上) 650MHz
ブランド Murata
シリーズ名 LQP03HQ_02

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 500
D 180mm紙テーピング 15000
J 330mm紙テーピング 50000

質量 (代表値)

1個

0.22mg

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード