1. 製品検索インダクタ(コイル)LQW03AW1N8C00#

LQW03AW1N8C00#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

アンテナマッチング回路での狭スペース実装に適したインダクタ

<包装コード有り品番一覧>
LQW03AW1N8C00D

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 0.53±0.05mm
W寸法 0.4±0.05mm
T寸法 0.4±0.05mm
サイズコード mm 0603
インダクタンス 1.8nH±0.2nH
インダクタンス測定周波数 250MHz
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 520mA
直流抵抗上限 0.1Ω
使用温度範囲(自己温度上昇含む) -55℃ ~ 125℃
磁気シールドの種類 シールドなし
Q 以上 37(Typ.)
Q 測定周波数 900MHz
自己共振周波数 (以上) 19GHz
ブランド Murata
シリーズ名 LQW03AW_00

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
D 180mm紙テーピング 10000

質量 (代表値)

1個

0.23mg

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード