1. 製品検索インダクタ(コイル)LQW04AN52NH20#

LQW04AN52NH20#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

サイズコード0804 (03015) in mm (in inch)、巻線タイプ

<包装コード有り品番一覧>
LQW04AN52NH20B LQW04AN52NH20D
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
L寸法 0.8±0.05mm
W寸法 0.4±0.05mm
T寸法 0.4±0.05mm
サイズコード mm 0804
インダクタンス 52nH±3%
インダクタンス測定周波数 100MHz
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 120mA
直流抵抗上限 2.28Ω
使用温度範囲(自己温度上昇含む) -55℃ ~ 125℃
磁気シールドの種類 シールドなし
Q 以上 19
Q 測定周波数 250MHz
自己共振周波数 (以上) 3GHz
ブランド Murata
シリーズ名 LQW04AN_20

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 500
D 180mm紙テーピング 10000

質量 (代表値)

1個

0.0003g

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード