1. 製品検索インダクタ(コイル)LQW15AN2N2D80#

LQW15AN2N2D80#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

サイズコード1005 (0402) in mm (in inch)、巻線タイプ

<包装コード有り品番一覧>
LQW15AN2N2D80B LQW15AN2N2D80D
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
L寸法 1.0±0.1mm
W寸法 0.6±0.1mm
T寸法 0.5±0.1mm
サイズコード mm 1005
インダクタンス 2.2nH±0.5nH
インダクタンス測定周波数 100MHz
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 2530mA
直流抵抗上限 0.022Ω
使用温度範囲 (自己温度上昇含まない) -55℃ ~ 125℃
磁気シールドの種類 シールドなし
Q 以上 30
Q 測定周波数 250MHz
自己共振周波数 (以上) 15.5GHz
ブランド Murata
シリーズ名 LQW15AN_80

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 500
D 180mm紙テーピング 10000

質量 (代表値)

1個

0.0009g

Murata Icon X 使用上の注意

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード