1. 製品検索インダクタ(コイル)LQW18AN5N6G80#

LQW18AN5N6G80#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

低直流抵抗で大電流対応の高周波用インダクタ

<包装コード有り品番一覧>
LQW18AN5N6G80B LQW18AN5N6G80D LQW18AN5N6G80J
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
L寸法 1.65±0.1mm
W寸法 0.99±0.1mm
T寸法 0.9±0.1mm
サイズコード mm 1608
インダクタンス 5.6nH±2%
インダクタンス測定周波数 100MHz
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 1900mA
直流抵抗上限 0.04Ω
使用温度範囲 (自己温度上昇含まない) -55℃ ~ 125℃
磁気シールドの種類 シールドなし
Q 以上 38
Q 測定周波数 250MHz
自己共振周波数 (以上) 6650MHz
ブランド Murata
シリーズ名 LQW18AN_80

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 500
D 180mm紙テーピング 4000
J 330mm紙テーピング 10000

質量 (代表値)

1個

0.0034g

Murata Icon X 使用上の注意

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード