1. 製品検索インダクタ(コイル)LQW18AN6N8C0Z#

LQW18AN6N8C0Z#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

サイズコード1608 (0603) in mm (in inch)、巻線タイプ

AEC-Q200対応品 ※詳細はお問い合わせください。

<包装コード有り品番一覧>
LQW18AN6N8C0ZB LQW18AN6N8C0ZD LQW18AN6N8C0ZJ

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,自動車用インフォテインメント / コンフォート機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

自動車用インフォテインメント / コンフォート機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 1.6±0.2mm
W寸法 0.8±0.2mm
T寸法 0.8±0.2mm
サイズコード mm 1608
インダクタンス 6.8nH±0.2nH
インダクタンス測定周波数 100MHz
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 750mA
直流抵抗上限 0.082Ω
使用温度範囲 (自己温度上昇含まない) -55℃ ~ 125℃
磁気シールドの種類 シールドなし
Q 以上 35
Q 測定周波数 250MHz
自己共振周波数 (以上) 6000MHz
ブランド Murata
シリーズ名 LQW18AN_0Z

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 500
D 180mm紙テーピング 4000
J 330mm紙テーピング 10000

質量 (代表値)

1個

0.003g

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード