1. 製品検索インダクタ(コイル)LQW18AN72NG00#

LQW18AN72NG00#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

サイズコード1608 (0603) in mm (in inch)、巻線タイプ

<包装コード有り品番一覧>
LQW18AN72NG00B LQW18AN72NG00D LQW18AN72NG00J
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
L寸法 1.6±0.2mm
W寸法 0.8±0.2mm
T寸法 0.8±0.2mm
サイズコード mm 1608
インダクタンス 72nH±2%
インダクタンス測定周波数 100MHz
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 270mA
直流抵抗上限 0.56Ω
使用温度範囲 (自己温度上昇含まない) -55℃ ~ 125℃
磁気シールドの種類 シールドなし
Q 以上 34
Q 測定周波数 150MHz
自己共振周波数 (以上) 2100MHz
ブランド Murata
シリーズ名 LQW18AN_00

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 500
D 180mm紙テーピング 4000
J 330mm紙テーピング 10000

質量 (代表値)

1個

0.003g

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード