1. 製品検索インダクタ(コイル)LQW21HNR56J00#

LQW21HNR56J00#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

サイズコード2012 (0805) in mm (in inch)、フェライトコア高周波巻線タイプ

<包装コード有り品番一覧>
LQW21HNR56J00B LQW21HNR56J00L
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
L寸法 2.0±0.2mm
W寸法 1.2±0.2mm
T寸法 0.9±0.1mm
サイズコード mm 2012
インダクタンス 0.56μH±5%
インダクタンス測定周波数 10MHz
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 150mA
直流抵抗上限 1.43Ω
使用温度範囲 (自己温度上昇含まない) -40℃ ~ 85℃
磁気シールドの種類 シールドなし
Q 以上 35
Q 測定周波数 100MHz
自己共振周波数 (以上) 580MHz
ブランド Murata
シリーズ名 LQW21HN_00

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 500
L 180mmエンボステーピング 3000

質量 (代表値)

1個

0.008g

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード