1. 製品検索インダクタ(コイル)LQW2UASR56F0C#

LQW2UASR56F0C#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

MRIに代表される磁場を利用した機器で、磁場を乱しにくい非磁性電極材料空芯インダクタ

<包装コード有り品番一覧>
LQW2UASR56F0CB LQW2UASR56F0CL

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 2.62±0.3mm
W寸法 2.45±0.2mm
T寸法 1.83±0.2mm
サイズコード mm 2520
インダクタンス 560nH±1%
インダクタンス測定周波数 25MHz
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 400mA
直流抵抗上限 1.33Ω
使用温度範囲 (自己温度上昇含まない) -40℃ ~ 85℃
磁気シールドの種類 シールドなし
Q 以上 45
Q 測定周波数 100MHz
自己共振周波数 (以上) 415MHz
ブランド Murata
シリーズ名 LQW2UAS_0C

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 500
L 180mmエンボステーピング 2000

質量 (代表値)

1個

0.039g

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード