1. 製品検索ノイズ対策部品/EMI除去フィルタLC複合型フィルタNFE61PT472C1H9#

NFE61PT472C1H9#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
NFE61PT472C1H9B NFE61PT472C1H9K NFE61PT472C1H9L

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
L寸法 6.8mm
L寸法公差 ±0.5mm
W寸法 1.6mm
W寸法公差 ±0.3mm
T寸法 1.6mm
T寸法公差 ±0.3mm
使用温度範囲 -40℃ ~ 85℃
質量(typ.) 0.062g
回路数 1
定格電流 2A
定格電圧 50Vdc
耐電圧 125Vdc
絶縁抵抗(min.) 1000MΩ
静電容量 4700pF
静電容量公差 80/-20%
サイズコード(mm表記) 6816

Murata Icon X 特長

T型チップ"エミフィル"NFE61PTは、貫通コンデンサとフェラ
イトビーズを組み合わせた高性能チップ"エミフィル"です。

■特長
1. 2Aに対応し、電源ラインにも使用可能です。
2. 貫通構造のコンデンサを採用しているため、高周波特性
  に優れています。
3. フェライトビーズ内蔵のため、周辺回路との共振がおき
  にくい構造です。
4. 33~4700pFの静電容量バリエーションがありますの
  で、信号回路にも使用可能です。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 500
K 330mmエンボステーピング 8000
L 180mmエンボステーピング 2500

このページをPDFダウンロード