製品の品番または品番の一部を入力してください
NFE/NFL/NFAシリーズ
LCローパスフィルタ(エミフィル/LC複合型フィルタ/EMIフィルタ)は、コンデンサとインダクタを組み合わせたもので、単体で使用するよりも挿入損失特性をより急峻にすることができます。 それゆえ、高速信号ラインにおいて、信号とノイズの周波数が近い場合でも、信号波形への影響を最小限に抑えつつノイズ対策を行うことが可能となり、また、複合部品のため実装スペース削減にも貢献します。
テキストボックスに製品の品番または品番の一部、商品名、シリーズ名のいずれかを入力し、検索ボタンをクリックすることで検索が行えます。
・ワイルドカードはアスタリスク (*) とクエスチョン (?) が利用可能です。
・アスタリスク (*) は検索品番の不明な文字列部分にアスタリスク (*) を入力していただくとそこに任意の文字列が入る条件として検索ができます。クエスチョン(?)は任意の1文字が入る条件として検索できます。
・ワイルドカードの入力例:LQP*TN0N4B0?
生産中止予定
生産中止
高速動作電子機器やカーマルチメディア、カーインテリア、パワートレイン、セーフティ機器などの電源デカップリングやノイズ対策に最適な3端子低ESLコンデンサです。 デカップリングとしては一般的な2端子コンデンサ使用時と同等の周波数特性を維持しつつ部品点数の削減が可能で、EMIフィルタとしてノイズ対策にも貢献します。
LC複合タイプEMIフィルタの挿入損失特性や回路タイプの選び方を紹介します。
LC複合タイプのEMIフィルタを効果的に使用するための知識を紹介します。
ノイズ発生の原理からさまざまな伝導経路、ノイズの性質など、ノイズ対策の基礎となる知識について紹介します。
【技術初心者から上級者まで】 続々更新中!実例をもとにノイズ対策ポイントを解説します。
電源ラインのノイズ除去を目的としたMLCC開発候補品の暫定スペックとシミュレーションデータを公開中です。皆様の声を開発部門に直接フィードバックいただけます。