Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

使用温度範囲 -20℃ ~ 80℃
形状 SMD
素子数 2
中心周波数 10.700MHz
中心周波数公差 ±30kHz
公称値 No
3dB帯域幅 280kHz±50kHz
減衰帯域幅 590kHz
減衰帯域幅規定条件 [20dB内]
スプリアス減衰量 30dB[9MHz~fo内]
挿入損失 3.0dB±2.0dB(最小損失点にて)
リップル 1.0dB以下(最小損失点にて)
入出力インピーダンス 330Ω
質量 65mg

Murata Icon X 特長

SFECF10M7シリーズは、セラミックス外装基板を用いサンドイッチ構造とした高性能チップセラミックフィルタです。厚み1.4mm max.、実装面積3.45×3.1mmと小型面実装設計となっております。チップセラミックディスクリミネータCDSCBシリーズととも
に、VICS/RKE/TPMSなどの受信回路の小型、薄型化を可能にしました。

■特長
1. 自動挿入(リール収納)、リフロー対応の面実装タイプです。
2. 厚み1.4mm max.、面積3.45×3.1mmのチップタイプですのでプリント基板上の配置が自由にでき、設計自由度が広がります。
3. 各種帯域幅のものをシリーズで揃えていますので、ご要望の選択度に応じてお選びいただけます。
4. 動作温度範囲:-20~+80℃, 保存温度範囲:-40~+85℃

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
R0 180mmエンボステーピング 2000