お取引場所の地域-言語を選択してください。

ジャイロセンサ6DoFジャイロ加速度コンボセンサ SCC400Tシリーズ
産業用途向け

  • NRND
詳しく見る

SCC400Tシリーズは製造中止が予定されているため、新規設計には推奨されません。

  • MEMS application guide


SCC400Tセンサファミリーは、冗長性や調整可能な組み込み型デュアル出力チャネルなどの設計オプションにより、高度な機能を求めるお客様にさらに多くの柔軟性を提供します

  • X軸またはX/Z軸角速度測定範囲:±300°/s
  • 3軸加速度測定範囲:±6g
  • 3軸加速度測定範囲(並列出力):±8g
  • 使用温度範囲:−40°C~+110°C
  • 電源電圧:3.0V~3.6V
  • SPIデジタルインターフェース
  • 広範囲にわたる自己診断機能
  • ハウジング本体サイズ:10.4 × 7.65 × 2.3 mm (長さ × 幅 × 高さ)
  • 鉛フリーはんだ工程やSMD実装方法に適した、RoHS準拠の堅牢なSOICプラスチックパッケージ
  • 実績のある静電容量3D-MEMSテクノロジー

特長

  • ジャイロと加速度計向けに低ノイズを実現した新しいアーキテクチャ
  • 温度範囲全体にわたる優れた直線性とオフセット安定性
  • 小型パッケージ実装面積
  • SCC400Tは、5DOFと1DOFセンサを搭載することで、1つのアプリケーションPCBで6DOFセンサソリューションの実装を可能にします

用途

SCC400Tシリーズは、過酷な環境条件でも高い性能が求められる用途を想定しています。

主な用途:

  • 慣性計測装置 (IMUs)
  • ロボット制御システム
  • 機械制御システム
  • プラットフォームの安定化と制御
  • モーション解析・制御
  • 高精度(GNSS)ポジショニング

評価ボードSCR410T-K03
ジャイロセンサ製品ラインアップ一覧

シリーズラインアップ

ジャイロスコープ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 検出範囲 帯域幅、-3dB周波数 オフセット温度依存性 感度 出力方式
SCC433T-K03 XZ ±300°/s 13, 20, 46 200 or 300Hz 80 LSB/°/s -40 °C ... +110 °C Digital/SPI
SCR410T-K03 X ±300°/s 13, 20, 46 200 or 300Hz 80 LSB/°/s -40 °C ... +110 °C Digital/SPI

加速度センサ

Swipe left or right to change screens View in landscape mode.
品番 検出範囲 帯域幅、-3dB周波数 オフセット温度依存性 感度 出力方式
SCC433T-K03 XYZ ±6g 13, 20, 46 200 or 300Hz 4905 LSB/g -40 °C ... +110 °C Digital/SPI
XYZ ±8g 200 or 300Hz 2452.5 LSB/g -40 °C ... +110 °C Digital/SPI

より詳細な技術資料は下記よりお申し込みください。

資料内容

  • SCC400T series datasheet (full)
  • Assembly instructions for SCC400T series
  • C-code example