请输入产品型号或部分型号。
热释电红外线传感器是一种将热电陶瓷(一种压电陶瓷)的热电效应作为红外线检测原理使用的传感器。通过长年来积累的特有热电陶瓷应用技术,村田的热释电红外线传感器偏差小,信噪比高,具有可以灵敏地检测人体,减少错误运作和误测的特点。
本公司的传感器产品阵容将被整合为可进行回流贴装的单一数字输出SMD型产品。 之前提供的模拟输出引线型产品计划停产,务请阅览本公司的新产品阵容。
IRA系列是运用村田的陶瓷技术制成的高灵敏度、高可靠性能的热电型红外传感器。主要用于安防设备中。IRA-S系列在维持性能优势的同时,价格也十分给力。
IRS-D系列是一种小型、薄型、可进行回流焊的SMD型数字PIR传感器,在热电型传感器当中等级微小。 本产品具有高信噪比和高抗噪性,是村田首款数字输出(I²C)型传感器,可实现将人体探测功能容易地配备到物联网设备。
面向IRA-S系列的菲涅尔透镜。请选择适合所需检测区域的透镜。
在文本框内输入产品型号,点击搜索按钮即可进行搜索。
・可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。
・例:LQP*TN0N4B0?
介绍热释电红外线传感器在各行业中的应用案例。
应用于IP摄像头和防范系统等多种安防相关领域。在此将对其应用案例进行介绍。
从空调和空气净化器等普通家用电器,到打印机和电脑等办公自动化设备,以及自动售货机等,热释电红外传感器的应用范围十分广泛。在此将对其应用案例进行介绍。
村田的热释电红外线传感器利用多年来积累而成的特有的热释电陶瓷技术,偏差小,信噪比高,具有可以灵敏地检测人体,减少错误运作和误测的特点。
产品类型有迄今为止已被大范围使用的引线型,以及通过村田特有的技术实现了回流焊的小型/薄型的SMD型,用户可以根据用途和希望的贴装方法/输出方式从中选择产品。
村田的热电型红外传感器具有高信噪比和高性能的特点,因此误测少,被应用于需要确保高精度和高可靠性的安全相关领域。 主要用于IP摄像头、警报装置、物联网智能家居安全等保安公司的相关安全防范系统。 除了安全防范方面,还可在唤醒用途中用于温控器、门铃和IP摄像头等包含物联网设备的普通家用设备。
需要根据组件的设置位置选择传感器。请根据设置位置选择适用于壁挂组件人体探测的双型或适用于吊装组件人体探测的四芯型。 在双型中,还将高灵敏度双型和适合室外使用套件的类型商品化。
介绍基本特性、优势等热释电红外传感器的相关基础知识。
正在向全球范围扩大的人工智能(AI)和IoT的浪潮,同时也涌向了被称为“极度的单间”的厕所。
可浏览Security及WakeUp等热释电红外传感器的利用方法和应用实例。
可通过适用于安全设备及人体感应探测红外传感器评估板,确认动作和特性。
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据