请输入产品型号或部分型号。
大电流型电池被采用在用「LoRa」和「SIGFOX」的LPWA (Low Power Wide Area) 通讯方式的物流・资产管理跟踪设备,室外基础设施,FA控制设备,环境监视传感器等。
详情请点击这里▼
钮扣型二氧化锰锂电池>大电流型
以下系列产品一览的适用用途为民用设备和医疗设备GHTF Class A。(用途详情) 关于车载设备和医疗设备GHTF Class B/C的兼容产品,请向与贵公司有业务来往的本公司营业窗口、代理店或贸易公司咨询,或通过咨询表进行咨询。
如果您想要了解该规格表中未刊载尺寸的电池、特殊形状、特殊规格,尽请咨询。
我们拥有产品阵容中没有刊载的规格、列表规格、绝缘软管规格的产品,详请咨询。
车载设备、医疗设备GHTF Class B、C、D及本网站“使用注意事项”中列出的用途。
* 关于车载设备和医疗设备GHTF Class B/C的兼容产品,请向与贵公司有业务来往的本公司营业窗口、代理店或贸易公司咨询,或通过咨询表进行咨询。
适用于物联网IoT设备的硬币型锂电池“大电流型”的介绍
我们开发了改善负载特性,满足物联网(LPWA)设备等电源用途需求的「大电流型」硬币型电池。 可以利用在物流・资产管理用跟踪设备和户外基础设施・环境监测传感器。
*1能在放电至标称容量的50%的状态下,以2V以上电压脉冲放电(3秒)的最大电流值,23°C环境下 *2可能会因使用环境、使用条件而异。
*323°C环境下,45mA时放电3秒、33秒停止的脉冲放电条件
发送您的查询