村田的静噪元件中备有能够根据各种方法采取静噪措施的零件,其中包括可有效消除噪音的小型EMI静噪滤波器、在组件完成后仍可采取静噪措施的无线微波吸收薄片以及可保护半导体免受外部静电影响的ESD保护装置。
请参阅EMI基础讲座等静噪对策的各种介绍。
EMI静噪滤波器(EMC・噪声对策)
微波吸收片
ESD保护装置(静电对策元件)
铁氧体磁芯
查询
发送您的查询
设计辅助工具
SimSurfing
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。
了解更多
产品新闻
产品新闻
2020/12/2
村田首款耐175℃高温的车用片状铁氧体磁珠量产
2020/11/5
开始量产汽车用超小超薄(0.5mm×1.0mm×0.2mm)的LW逆转低ESL独石陶瓷电容器(1.0μF)
―为ADAS、自动驾驶系统等汽车高功能化做贡献―
2020/11/4
将贴装面积超小电压转换效率超高的薄型DC-DC转换器商品化
查看全部