传感器三轴陀螺仪加速度传感器一体式 SCHA63T-K03

三轴陀螺仪传感器(±300°/s)、三轴加速度传感器(±6g) 一体式
SCHA63T-K03
用于工业和建筑机械:IMU、导航、机械控制和引导、机器人控制、动态倾斜

  • 交叉轴校准保证温度的正交误差小于0.14°
  • 零偏不稳定性低至1°/h水平
  • 陀螺仪噪声密度:0.0015°/s/√𝐻𝑧
  • 全温度范围下稳定的偏移和灵敏度
用途
  • 惯性测量单元、机械控制系统、动态倾斜
主要规格
  • 电源电压:3.0~3.6V
  • 输出类型:SPI
(陀螺仪)
  • 轴::Z
  • 测量范围:±300°/s
(加速度传感器)
  • 测量范围:±6g

购买评估用样品

注意

请遵守Datasheet中的用途和使用条件。
Datasheet的记载内容可能会变更和停止供应,恕不另行通知。
所以在设计、量产时,请互换交纳规格书。
若同意,请从列表中选择Web购物网,点击同意进入下一步。(转至您希望的购物网)