请输入产品型号或部分型号。
就应用声波进行“检测”介绍超声波传感器的功能示例。
超声波传感器使用的“超声波”是一种声波。20kHz以上、人耳听不到的声音称为超声波。 根据频率的频段,超声波可以在气体、液体、固体等任何介质中传播,但传播速度取决于介质的声阻抗。 超声波有多种使用方式,例如使用超声波的反射进行的距离检测、检测超声波波动的存在检测等。在距离检测用途中,与光学测距传感器不同,它还具有可以检测透明塑料和玻璃等物质的特征。 超声波传感器的原理利用了压电陶瓷根据电压的方向进行伸缩并产生空气振动(超声波)的特性。
敝公司仅提供空中超声波传感器,不提供用于水下或固体的超声波传感器。产品阵容有开放型、防滴型和高频型这3种类型的空中超声波传感器。根据每种类型的特征,有些类型的用途是受到限制的,详细信息请查看每种产品阵容的页面。 此外,传感器没有内置电路。请参考网站内的基本电路配置制作电路或使用IC制造商提供的电路。 网站内登载了超声波的特性等基础知识、用途示例、不能使用的用途、更详细的注意事项和常见问题解答等。请务必充分利用。
距离可以通过测量超声波反射时间来计算。由于不受颜色的影响,因此透明玻璃和亚克力也可以作为反射勿进行识别。
测量从发射开始到接收到反射波为止的时间。 时间 × 音速(大约340m/s)=到物体的距离(往返)
通过是否有反射波可以检测物体是否存在。因此,可以用无接触方式检测物体是否存在。可以在方向性范围内大范围检测是否存在物体。
通过超声波检测物体是否存在。
通过超声波的波动可以检测运动物体。此外,尽管无法检测物体的移动量,但可以检测到接近物体的距离
发送您的查询
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据