请输入产品型号或部分型号。
介绍超声波传感器(结构开放型)距离检测的基本电路。距离检测电路被称为脉冲反射方式,用于测量从超声波的发射脉冲到接收脉冲的反射时间。到物体的距离L与反射时间T之间的关系由下式表示。
L=C×1/2×T C : 音速(TOF=Time of flight)
也就是说,可以通过测量到物体的反射时间来测量到物体的距离。下图作为参考信息显示了基本电路构成
由Texas Instruments公司介绍超声波AFE等用于超声波传感器(结构开放型)动作的IC。请用于测试及实际动作电路设计。
在IoT中,帮助充分利用收集的传感器信号的软件非常重要。关于接收超声波信号后的动作(例如,〜m的距离以内有人接近就发出警报等),使用以下编程工具构建软件的情况越来越多。
由Arduino基板和Arduino IDE(程序)构成的系统。
搭载以700Mhz动作的ARM处理器的小型计算机。
发送您的查询
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据