请输入产品型号或部分型号。
超声波传感器是可以利用超声波来检测到物体的距离、检测物体是否存在以及检测物体移动的传感器。 将电信号施加到超声波换能器(发射器)以发射超声波,并由接收器接收后转换为电信号。 各种检测方法在“超声波传感器能做什么”中进行说明。
通常是指频率超过低频和可听范围(0 Hz至20 kHz)的声波。人类听不到。
v:音速(Sound speed) 346m/s (@25℃) f:频率(Frequency) λ:波长
说明将电信号转换为超声波、将超声波转换为电信号的发声原理。
压电陶瓷具有根据电压方向 <= 陶瓷膨胀 => => 陶瓷收缩 <= 的特征。 通过反复膨胀收缩让空气振动并发出超声波。
发送您的查询
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据