製品の品番または品番の一部を入力してください
暮らしや社会を支える照明(Lightining)には、用途に合わせて快適性や安全性等、様々な機能が求められています。近年では、省エネ化や長寿命化も照明の重要な性能となりつつあり、新たな光源としてLEDが照明器具に用いられるようになりました。
ムラタは、高効率・長寿命な照明を支える積層セラミックコンデンサ・中高圧コンデンサやサーミスタ、さらなる省エネ化と機能的な照明空間の両立を実現するセンサと無線照明制御ソリューションにより、次世代照明の発展に貢献します。
DK1シリーズ
DE1/DE2シリーズ
NCP/PRF/PRGシリーズ
XRCシリーズ
CSTシリーズ
LXMS/LXTBシリーズ