製品の品番または品番の一部を入力してください
サーモスタット(Thermostat)には、さまざまな省エネルギー技術が使われています。ムラタは各種コンデンサ、ノイズ対策部品、サーミスタ他、WiFi、Sub-GHzモジュール等の無線通信モジュールやセンサ等により、これらの開発に貢献します。
NCP/PRFシリーズ
LLL/LLAシリーズ
KRMシリーズ
ECASシリーズ
LQM/LQHシリーズ
NCP/PRF/PRGシリーズ
DE1/DE2シリーズ
DK1シリーズ
LXMS/LXTBシリーズ
XRCシリーズ
CSTシリーズ
BLMシリーズ