洗濯機

Washing Machine
空調機器や冷蔵庫・洗濯機など、日々の暮らしで使う家電製品には、より一層の省エネルギーと環境・健康への配慮が求められています。ムラタは、低損失で長寿命なセラミックコンデンサや変換効率の高い電源モジュールで省エネルギー化に貢献します。スマート家電では、空気浄化を行うイオナイザモジュールや殺菌・消臭・野菜などの鮮度保存&栄養UPを行うオゾナイザモジュールに加え、各種センサ、無線通信モジュール、マイコン周辺部品などで、人と地球に優しい家電を支えます。

SubTitleIconNo01 センサ

SubTitleIconNo02 洗剤/柔軟剤ポンプ

SubTitleIconNo03 CPU

SubTitleIconNo04 表示パネル/ブザー

SubTitleIconNo05 インバータ/モータドライバ

SubTitleIconNo06 コネクティビティ

SubTitleIconNo07 電源

SubTitleIconNo08 除菌/消臭

SubTitleIconNo09 トレーサビリティ

Murata Icon X 汎用品

一般用チップ積層セラミックコンデンサ

GRMシリーズ
高周波フィルタ回路/カップリング/デカップリング/昇圧用

一般用樹脂外部電極チップ積層セラミックコンデンサ

GRJシリーズ

カップリング/デカップリング/昇圧用

導電性高分子アルミ電解コンデンサ

ECAS/ECNSシリーズ

平滑/負荷変動バックアップ用

チップインダクタ(チップコイル)

LQW/LQP/LQGシリーズ

高周波回路用-インピーダンスマッチング/共振

チップインダクタ(チップコイル)

LQM/LQH/DFEシリーズ

電圧変換用

チップフェライトビーズ

BLMシリーズ

ノイズ除去

すべて見る

貫通型チップEMIフィルタ

NFEシリーズ

ノイズ除去

電波吸収シート

EAシリーズ

ノイズ除去

小型エネルギーデバイス

UMAC/UMALシリーズ

バックアップ用

コイン形二酸化マンガンリチウム電池

標準タイプ
バックアップ用

NOTE

  • Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標または商標です。
  • Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標または商標です。
  • ヘルプ