お取引場所の地域-言語を選択してください。

集中電源システム(OCP準拠)

Open Compute Project(OCP)に対応し、かつ効率的なカスタムを可能とするデータセンタ向け集中電源システムのご提供

OCP INSPIRED™、OPEN Compute Project SOLUTION PROVIDER®のロゴマーク

特長

OCP(Open Compute Project)対応のデータセンタ向け集中電源システムは、従来の分散型電源システムと比較し、高負荷領域でPSUを稼働させることが可能です。PSUを効率的に運用することで、ランニングコスト削減を実現します。さらに、お客様の運用目的や設計要件に合わせ、柔軟な冗長性構成が可能です。

  • 高効率運用:中〜高負荷領域で安定した高効率稼働を実現し、電力変換効率を最大化
  • 柔軟な冗長性:データセンタやAIサーバーの仕様に応じた構成変更が可能
  • 作業性の向上:PSUの交換作業といった保守・点検をフロントエンドで行えることで作業性が向上、同時にラック裏側の配線も簡素化
  • 高電力密度対応:AIサーバーの普及に伴う高電力密度化に対応したハイパワー電源を提供

昨今、AIサーバーの普及によりラックの高電力密度化が急速に進んでいます。村田製作所のOCP対応電源システムは、高効率性と柔軟性を兼ね備え、AIサーバーや高負荷データセンタ運用を強力に支援します。

  • 80Plus認証製品:80Plus Titaniumおよび80Plus Ruby認証を取得した高効率PSUをラインナップ
  • 幅広い仕様対応:ORV2、ORV3、ORV3-HPR規格に準拠したPSU・パワーシェルフを揃え、高負荷機器に安定供給
  • 多様な電源入力対応:単相AC・三相AC・HVDC(200〜400Vdc)入力に柔軟に対応し、様々な運用環境に適合

Application Note

Power Solutions for Data Center and Open Compute (PDF: 1.7 MB)

UPDATE
2026/09/16