1. 製品検索ノイズ対策部品/EMI除去フィルタLC複合型フィルタNFA18SD187X1A45#

NFA18SD187X1A45#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
NFA18SD187X1A45B NFA18SD187X1A45L

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
L寸法 1.6mm
L寸法公差 ±0.1mm
W寸法 0.8mm
W寸法公差 ±0.1mm
T寸法 0.6mm
T寸法公差 +0.05/-0.1mm
使用温度範囲 -40℃ ~ 85℃
質量(typ.) 0.004g
回路数 4
定格電流 25mA
定格電圧 10Vdc
耐電圧 30Vdc
絶縁抵抗(min.) 1000MΩ
挿入損失 6dB 以下(at 公称カットオフ周波数),15dB 以上(at 500MHz),20dB 以上(at 900MHz),20dB 以上(at 1500MHz),20dB 以上(at 2000MHz)
公称カットオフ周波数 180MHz
サイズコード(mm表記) 1608

Murata Icon X 特長

1. NFA18SDシリーズは、小型サイズでありながら急峻かつ
   大きな挿入損失を実現したLC複合型ノイズ対策部品
   です。
2. コモンモードチョークコイルの特性を付加し、
   低周波数帯ではコモンモードチョークコイル、
   高周波数帯ではLCフィルタとして機能させることに
   より、差動信号波形への影響を抑えながら高い
   ノイズ除去効果を得ることが可能です。
3. デジタルTVの470MHzから携帯電話の2GHz帯まで優れた
   ノイズ除去性能を有しており、デジタルTVや携帯電話の
   受信感度向上で優れた効果を発揮します。
4. 1608サイズに4回路を内蔵しており、従来よりも実装
   スペースを大幅削減することが可能です。

■用途
差動信号ラインのノイズ除去
LCD信号ライン、カメラモジュールラインのノイズ除去

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 1000
L 180mmエンボステーピング 4000

このページをPDFダウンロード