1. 製品検索ノイズ対策部品/EMI除去フィルタLC複合型フィルタNFA18SL227V1A45#

NFA18SL227V1A45#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
NFA18SL227V1A45B NFA18SL227V1A45L

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
L寸法 1.6mm
L寸法公差 ±0.1mm
W寸法 0.8mm
W寸法公差 ±0.1mm
T寸法 0.6mm
T寸法公差 +0.05/-0.1mm
使用温度範囲 -40℃ ~ 85℃
質量(typ.) 0.004g
回路数 4
定格電流 25mA
定格電圧 10Vdc
耐電圧 30Vdc
絶縁抵抗(min.) 1000MΩ
挿入損失 6dB 以下(at 公称カットオフ周波数),30dB 以上(at 900MHz),30dB 以上(at 2000MHz)
公称カットオフ周波数 220MHz
サイズコード(mm表記) 1608

Murata Icon X 特長

1. NFA18SLシリーズは、小型サイズでありながら急峻かつ
   大きな挿入損失を実現したLC複合型ノイズ対策部品
   です。
2. [カットオフ300,400,480MHz品]
   携帯電話の受信感度向上で問題となる800MHz以上の
   周波数帯域で優れたノイズ除去特性を有しており、
   LCDラインやカメラモジュールラインからの輻射
   ノイズを効果的に除去します。
   [カットオフ50,130,180,200MHz品]
   上記周波数帯に加え、UHF帯でも優れたノイズ除去特性
   を有しており、デジタルTVの受信感度向上で優れた効果
   を発揮します。
   [カットオフ220MHz品]
   上記特長に加え、800MHzから3GHzの減衰特性を大幅に
   改善したことで、優れたノイズ除去効果を発揮します。
   [カットオフ350MHz品]
   低容量化(4pF typ. )により、信号波形の影響を低減
   しながら、高い減衰特性で優れたノイズ除去効果を
   発揮します。
3. 信号波形の立ち上がりスピード立ち下りスピードを制御
   するためにカットオフ周波数を複数準備しました。
4. 1608サイズに4回路を内蔵しており、従来よりも実装
   スペースを大幅削減することが可能です。

■用途
LCD信号ライン、カメラモジュールラインのノイズ除去

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 1000
L 180mmエンボステーピング 4000

このページをPDFダウンロード