1. 製品検索ノイズ対策部品/EMI除去フィルタLC複合型フィルタNFE31PT470C1E9#

NFE31PT470C1E9#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
NFE31PT470C1E9B NFE31PT470C1E9K NFE31PT470C1E9L

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
L寸法 3.2mm
L寸法公差 ±0.35mm
W寸法 1.6mm
W寸法公差 ±0.15mm
T寸法 1.6mm
T寸法公差 ±0.15mm
使用温度範囲 -40℃ ~ 85℃
質量(typ.) 0.034g
回路数 1
定格電流 6A
定格電圧 25Vdc
耐電圧 62.5Vdc
絶縁抵抗(min.) 1000MΩ
静電容量 47pF
静電容量公差 50/-20%
サイズコード(mm表記) 3216

Murata Icon X 特長

T型チップ"エミフィル"NFE31PTは、貫通コンデンサとフェ
ライトビーズを組み合わせた高性能チップ"エミフィル"です。

■特長
1. 6Aの大電流に対応し、電源ラインにも使用可能です。
2. 貫通構造のコンデンサを採用しているため、高周波特性
  に優れています。
3. フェライトビーズ内蔵のため、周辺回路との共振がおき
  にくい構造です。
4. 22~2200pFの静電容量バリエーションがありますので、
  信号回路にも使用可能です。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 500
K 330mmエンボステーピング 8000
L 180mmエンボステーピング 2000

このページをPDFダウンロード