Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

製品シリーズ DMR30-DCA1
製品シリーズ特徴 DMR30-DCA1
Measuring Range(DCA) 1A ~ 1200A
Display Type LED
Red
Number of Digits 4
Digit Height (mm) 11.4mm
Power Supply Type DC Powered
Power Supply(DCV) 9V ~ 32V
DC Power Supply Current(mA)Max 24mA
動作温度範囲(degC) 0℃ ~ 50℃
Humidity 0% ~ 85%
Measurment Type Supports external shunt resistors from 1A to 1,200A
Mounting Type Panel Mount
Accuracy 0.2% F.S Max
Case Material Polycarbonate
Configurable DPM Yes
Daylight Readable Yes
Digit Height (inch) 0.45inch
Input Impedance (MΩ) 0.01MΩ
Input Protection ±30V
Recomended Shunt See Data Sheet for recommended shunt
Recomended Shunt Description Murata Shunt Resistors
Update Rate (samples /sec) 2.5
Weight (g) 64g
Weight (oz) 2.2℥

Murata Icon X 特長

DC shunt Ammeter, alarm output, red display

このページをPDFダウンロード