Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

製品シリーズ DMR35
製品シリーズ特徴 Switch-Selectable ± 1/3/5/10 mADC measure range, DC powered, Red Display
Measuring Range(DCA) 0.001A ~ 0.01A
Display Type LED
Red
Number of Digits 3.5
Digit Height (mm) 11.4mm
Power Supply Type DC Powered
Power Supply(DCV) 9V ~ 32V
DC Power Supply Current(mA)Max 37mA
Self Powered No
DC current Shunt Internal
動作温度範囲(degC) 0℃ ~ 50℃
Configurable Measurement Range Yes
Configurable Display Resolution No
Configurable Digital Filters No
Configurable Display Inntensity Yes
Configurable Alarm Set Point No
Configurable Relay Output No
Digital Output I2C No
Digital Output CAN No
Digital Output RS-232 No
Digital Output Other No
Digit Height (inch) 0.45inch

このページをPDFダウンロード