Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

製品シリーズ DMS-20PC-1-LM
製品シリーズ特徴 DMS-20PC-1-LM
Measuring Range(ACV) 85V ~ 264V
Display Type LED
Red
Number of Digits 3
Digit Height (mm) 9.4mm
Power Supply Type 2-Wire Self Powered
Power Supply(ACV) 85V ~ 256V
AC Power Supply Current(mA)Max 50mA
動作温度範囲(degC) -25℃ ~ 60℃
安全規格 UL/CSA/IEC1010-1
Humidity 0% ~ 95%
Measurment Type Average-Responding AC Volts
Mounting Type Plug-in
Accuracy +/-1V
Case Material Polycarbonate
Configurable DPM No
Daylight Readable No
Digit Height (inch) 0.37inch
Measuring Condition 47Hz ~ 63Hz
Update Rate (samples /sec) 2.5
Weight (g) 28g
Weight (oz) 1℥

Murata Icon X 特長

3 Digit, Self-Powered Standard Red LED AC Line Voltage Monitor: 85-264Vac@47-63Hz Input, with Blade Terminals

このページをPDFダウンロード