1. 製品検索インダクタ(コイル)LQH44PN2R2MJ0#

LQH44PN2R2MJ0#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

サイズコード4040 (1515) in mm (in inch)、高さ1.2mm max.

  • 最終受注期限:2023/09/30
  • 生産中止日:2024/03/31
<包装コード有り品番一覧>
LQH44PN2R2MJ0K LQH44PN2R2MJ0L

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 4.0±0.2mm
W寸法 4.0±0.2mm
T寸法 1.1±0.1mm
サイズコード mm 4040
インダクタンス 2.2μH±20%
インダクタンス測定周波数 100kHz
定格電流 (インダクタンス変化に基づく場合) 1320mA
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 1230mA
直流抵抗上限 0.0888Ω
直流抵抗 0.074Ω±20%
使用温度範囲(自己温度上昇含む) -40℃ ~ 125℃
使用温度範囲 (自己温度上昇含まない) -40℃ ~ 85℃
磁気シールドの種類 シールドあり(磁性樹脂)
自己共振周波数 (以上) 68MHz
ブランド Murata
シリーズ名 LQH44PN_J0

Murata Icon X 特記事項

定格上の注意 定格電流を印加した際、インダクタンス変化率は公称インダクタンス値の±30%以内です。 定格電流を印加した際、製品の自己発熱による温度上昇は、40℃以下です。 製品の温度(周囲温度+自己発熱)は125℃以下になるようにご使用ください。

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
K 330mmエンボステーピング 4500
L 180mmエンボステーピング 1000

質量 (代表値)

1個

0.07g

このページをPDFダウンロード

関連製品