Automotive - AD/ADASIPA(智能停车辅助)

介绍用于支持汽车自动驾驶的IPA(智能停车辅助)的产品系列。

Mic

S1

PMIC

C1

C2

L2

Q1

SoC

C2

PoC

C3

L1

DC-DC

L2

Timing Device

X1

X2

一般品(高可靠性)

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
产品 系列 应用
信息娱乐用AEC-Q200对应片状多层陶瓷电容器 GRT 耦合/去耦
  • 125℃
汽车用片状多层陶瓷电容器 GCM 耦合/去耦
  • 125℃
  • 150℃
汽车用树脂外部电极片状多层陶瓷电容器 GCJ 耦合/去耦/升压用
  • 125℃
  • 150℃
汽车用低损耗片状多层陶瓷电容器 GCQ 高频滤波电路
  • 125℃
汽车用MLSC设计片状多层陶瓷电容器 GCD 耦合/去耦/升压用
  • 125℃
汽车用树脂外部电极MLSC设计片状多层陶瓷电容器 GCE
汽车用3端子低ESL片状多层陶瓷电容器 NFM 静噪/去耦
  • 125℃
汽车用AgPd外部电极导电性粘合剂专用片状多层陶瓷电容器 GCG 耦合/去耦/升压用
  • 125℃
  • 150℃
聚合物铝电解电容器 ECAS 平滑/负载瞬变响应
  • 105℃
  • 125℃
片状铁氧体磁珠 BLM 静噪
  • 125℃
  • 150℃
  • 175℃
NFZ 静噪
  • 105℃
  • 125℃
EMI静噪滤波器 EMIFIL NFL 静噪
  • 125℃
NFE
片状电感器(片状线圈) LQM/
LQH/
DFE
电压转换
  • 85℃
  • 105℃
  • 125℃
  • 150℃
LQW 匹配/高频扼流
  • 125℃
压电扩音器 PKLCS/
PKMCS
声音元件