人体检测

人体検知
人体检测设备(Human detection)需要低耗电、安全性及连接性。PIR传感器,压电声音元件,连接模块等可以满足这些需求。

SubTitleIconNo01 微控制器

SubTitleIconNo02 LED

SubTitleIconNo03 警报

压电扩音器

PKMCS/PKLCS/PKM系列

SubTitleIconNo04 无线连接

SubTitleIconNo05 红外人感传感器 

SubTitleIconNo06 电源管理

SubTitleIconNo07 电池

SubTitleIconNo08 可溯性

Murata Icon X 一般品

产品 系列
一般用片状多层陶瓷电容器
GRM
高频滤波电路/耦合/去耦/升压用
一般用低损耗片状多层陶瓷电容器
GJM
高频滤波电路
一般用树脂外部电极片状多层陶瓷电容器
GRJ
耦合/去耦/升压用
聚合物铝电解电容器
ECAS/ECNS
平滑/负载瞬变响应
片状电感器
(片状线圈)
LQW/LQP/LQG
高频电路-阻抗匹配/谐振
LQM/LQH/DFE
电压转换
片状铁氧体磁珠
BLM
静噪
一般用3端子低ESL片状多层陶瓷电容器
NFM
馈通型片状EMI滤波器
NFE
片状共模扼流线圈/
静噪滤波器
DLW/DLP/NFP
微波吸收片
EA