陶瓷电容器GRJ系列

一般用树脂外部电极片状多层陶瓷电容器

通过树脂外部电极抑制基板封装后的弯曲应力引起的裂纹!

产品特点

1. 树脂外部电极抑制电路板弯曲引起的裂纹。

外部电极的树脂释放应力,可抑制陶瓷的裂纹。

结构示例

注: 一旦施加超过规格书记载的「耐基板弯曲性的保证范围 (※) 」压力,电容器主体有可能发生裂纹。产生裂纹的电感器由于绝缘阻抗降低,极有可能发生短路。
(※) 关于耐基板弯曲性的保证范围,请确认产品详细页面的「详细规格表」。

2. 抑制电路板封装时等的由弯曲应力产生的裂纹。

弯曲量 弯曲量

3. 非常适合用于受动热应力、振动、冲击的消费、工业电子设备等。

规格

产品尺寸 0.6x0.3mm - 5.7x5.0mm
额定电压 6.3Vdc - 1000Vdc
静电容量 33000pF - 47μF
主要用途 消费、工业电子设备

产品一览

  • 点击静电容量图,您即可查看到该产品的搜索结果。