陶瓷电容器KRM系列

一般用带金属端子多层陶瓷电容器

通过在外部电极上接合金属端子来解决大型MLCC贴装的设计课题。

产品特点

1. 在贴片的外部电极上接合金属端子。

金属端子的弹性作用可以缓和施加在贴片上的应力。

在贴片的外部电极上接合金属端子

2. 大幅降低啸叫及基板的扭曲裂纹、焊接裂纹。

即使在基板偏转量为6mm的情况下也不见破坏。
即使 热应力循环2,000次也不会产生焊接裂纹。

金属端子可减低啸叫效果/基板偏转可减轻应力/热应力可抑制焊接裂纹

3. 对应贴片的堆叠。

重叠2个电容器实现大容量化。

规格

产品尺寸 2.2x1.25mm - 6.1x5.3mm
额定电压 16Vdc - 1250Vdc
静电容量 8200pF - 100μF
主要用途 DC-DC变频器的平滑、抑制噪音用

产品一览

  • 点击静电容量图,您即可查看到该产品的搜索结果。